피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06460-05.prj},{NB=K1659.4123X25},{D=19.0},{D1=27.0},{D2=27.5},{H=43.0},{H1=10.0},{H2=27.0},{H3=63.0},{H4=67.5},{A=95},{A1=109.0},{B=13.0},{L=25},{ZZ=24},{GEW=0.2404},{EAN=4059245526956},{XA=25.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.080},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{D3=19.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=315.730},{R1=3.560},{R2=8.830},{R3=13.390},{R4=10.080},{R5=252.320},{R6=8.000},{R8=5.900},{A2=13.900},{TXT=4.050},{TXA=7.950},{A3=7.500},{A4=64.910},{A5=29.150},{A6=14.200},{C3=1.440},{W=7.100},{W1=18.510},{W2=20.000},{R9=58.280},{R10=11.730},{H5=43.970},{H6=25.230},{H7=19.200},{H8=18.000},{H9=3.200},{H10=7.460},{IMPERIAL=MIN},{BESTKIPP=K1659.4123X25},{MATERIAL=Zinkdruckguss}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K1659.4123X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.4123X25
BESTKIPP
Order No.
K1659.4123X25
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
silver metallic
GR
size
4
X
External thread
M 12
D
diameter
19.0
mm
D1
diameter
27.0
mm
D2
diameter
27.5
mm
H
height
43.0
mm
H1
height
10.0
mm
H2
height
27.0
mm
H3
height
63.0
mm
H4
height
67.5
mm
A
Length
95
mm
A1
Length
109.0
mm
B
width
13.0
mm
L
Length
25
mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2404
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245526956
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업